Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de cosse | Dimension du fil | Dimension du fil | Largeur de la languette d'accouplement | Placage de l'interface | Système de verrouillage principal | Étanche | Épaisseur de la languette d'accouplement | Intensité transmise par la borne | Dimension du fil | Dimension du fil | Se connecte à/au | Température de fonctionnement (max) | Longueur de languette | Plage de température de fonctionnement |
---|
| 175088-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 2 – 3 mm² | 14 – 12 AWG | 4.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG | Fil | 105 °C | 28.4 mm | -30 – 105 °C |
| 1897641-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.8 mm | Or (Au) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | - | -40 – 100 °C |
| 173707-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171630-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 105 °C | 16.5 mm | -30 – 105 °C |
| 173706-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1.25 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171662-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 0,5 – 1,29 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 105 °C | 16.5 mm | -30 – 105 °C |
| 282224-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | Fil | 125 °C | - | -30 – 125 °C |
| 171630-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.8 mm | Or (Au) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 105 °C | 16.5 mm | -30 – 105 °C |
| 171632-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1.25 – 3.37 mm² | 16 – 12 AWG | 6.3 mm | - | - | Oui | .8 mm | - | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | Fil | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171699-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171661-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 0,5 – 1,29 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Or (Au) | Corps propre | Non | .64 mm | - | - | - | Fil et câble | 105 °C | 20.4 mm | -30 – 105 °C |
| 171631-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | 105 °C | 20.4 mm | -30 – 105 °C |
| 1897641-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 mm² | 20 AWG | 1.8 mm | Or (Au) | - | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm² | 20 AWG | Fil | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171662-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 0,5 – 1,29 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Or (Au) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 105 °C | 16.5 mm | -30 – 105 °C |
| 175091-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 2 – 3 mm² | 14 – 12 AWG | 4.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG | Fil | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171633-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 1.25 – 3.37 mm² | 16 – 12 AWG | 6.3 mm | - | - | Oui | .8 mm | - | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | Fil | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 171661-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 0,5 – 1,29 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Non | .64 mm | - | - | - | Fil et câble | 105 °C | 20.4 mm | -30 – 105 °C |
| 171662-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 0,5 – 1,29 mm² | 20 – 16 AWG | 1.8 mm | Étain (Sn) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | 105 °C | 16.5 mm | -30 – 105 °C |
| 344008-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 2 – 3 mm² | 14 – 12 AWG | 6.35 mm | Étain (Sn) | Intégré dans le boîtier | Oui | .81 mm | 41 – 100 A (haute puissance) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG | Fil | - | 24.4 mm | - |
| 344069-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – 1.5 mm² | 20 – 15 AWG | 6.35 mm | Étain (Sn) | Intégré dans le boîtier | Oui | .81 mm | 41 – 100 A (haute puissance) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Fil | - | 24.4 mm | - |
| 345809-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.8 mm | Étain (Sn) | - | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Fil | - | - | - |
| 344009-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 2 – 3 mm² | 14 – 12 AWG | 6.3 mm | Étain (Sn) | - | Oui | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG | Fil | - | - | - |
| 344113-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | 1.8 mm | Or (Au) | Corps propre | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | Fil | - | 20.5 mm | - |
| 344067-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | 2 – 3 mm² | 14 – 12 AWG | 6.3 mm | Étain (Sn) | - | Non | .8 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | 2 mm², 2.5 mm², 3 mm² | 12 AWG, 13 AWG, 14 AWG | Fil | - | - | - |
| 345807-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | 1.8 mm | Étain (Sn) | - | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | Fil | - | - | - |
| 345806-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .75 – 2 mm² | 18 – 14 AWG | 1.8 mm | Étain (Sn) | - | Oui | .64 mm | 0 – 24 A (faible puissance) | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | Fil | - | - | - |