Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
13
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Jaune
-
Code de détrompage et connecteur :
Neutre
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.8mm
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA
-
Axe central (pas) :
4.8 mm [ .188 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
5.6 mm [ .22 in ]
-
Longueur :
27.35 mm [ 1.07 in ]
-
Largeur :
12.4 mm [ .488 in ]
-
Hauteur du connecteur :
21.2 mm [ .834 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
500
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Non