Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
2
-
Nombre de brins :
19
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
750
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
-
Matériau de l'isolant :
Polymère sans halogène
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm):
3.04
-
Taille des brins (AWG):
20
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Dimension du fil (mm²):
.6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Type de câble :
Spec 100G
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Bobine