Fil à fil
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
14
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
2.3mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.3 mm [ .09 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA
-
Axe central (pas) :
5.4 mm [ .213 in ]
Dimensions
-
Longueur :
44.8 mm [ 1.764 in ]
-
Largeur :
19.6 mm [ .772 in ]
-
Hauteur du connecteur :
27.2 mm [ 1.071 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
150
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non