Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Étanche | Plage de température de fonctionnement | Nombre de rangées | Fonction d'assurance de position | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Couleur principale | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Type de montage | Température de fonctionnement (max) | Tension nominale | Code de détrompage et connecteur |
---|
| 1897699-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 11 | Non | -40 – 85 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 3.5 mm, 5.25 mm | - | Jaune | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C | - | - |
| 638229-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Non | - | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm | 1 mm | Jaune | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 1743089-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 39 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.3 mm, 6.35 mm | Mauve | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 936405-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 39 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.3 mm, 2.8 mm | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | 12 V | - |
| 368454-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 16 | Non | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm, 5 mm | 2.28 mm, 6.35 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | 12 V | - |
| 2-1743095-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 42 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.3 mm | Marron | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 1-1743095-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 42 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.28 mm | Bleu | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 85218-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 11 | Non | '-40 – 80 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 3.5 mm, 5.25 mm | 1.8 mm, 2.8 mm | Gris | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | - |
| 917975-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Non | -30 – 105 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 3 mm | 1 mm, 1.8 mm | Noir | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | - | - |
| 936409-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 39 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 2109131-1 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | Non | - | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | - | 3.5 mm, 6.7 mm | 1.5 mm | Blanc | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | 12 V | - |
| 917989-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 22 | Non | -30 – 105 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 3 mm, 3.5 mm | 1 mm, 1.8 mm | Gris | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | 12 V | - |
| 936227-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Non | -30 – 105 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 2.3 mm | Noir | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | - | - |
| 1-1743098-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 42 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm, 4 mm | 1.1 mm | Bleu | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 2005575-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 38 | Non | - | 4 | Non | Intégré dans le boîtier | - | 3.4 mm | 1.5 mm | Blanc | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 85110-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 11 | Non | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 3.5 mm, 8.5 mm | 1.8 mm, 6.3 mm | Blanc | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 2287871-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 24 | Non | - | 4 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.2 mm | - | Naturel | 7.5 A, 30 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A |
| 368541-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | - | 10 | Non | - | 2 | Non | - | Fil à fil | - | 1.8 mm | Blanc | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 368136-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 26 | Non | -30 – 105 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 3 mm, 3.5 mm | 1 mm, 1.8 mm | Gris | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | - | - |
| 368451-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 14 | Non | - | 2 | Non | Sur la borne | - | 4 mm, 5 mm | 2.3 mm, 6.3 mm | Marron | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 368134-1 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 16 | Non | -30 – 105 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 3 mm | 1 mm, 1.8 mm | Naturel | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | - | - |
| 368135-6 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 22 | Non | -30 – 105 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 3 mm | 1 mm, 1.8 mm | Gris | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | - | - |
| 368497-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 4 mm, 5 mm | 2.28 mm, 6.35 mm | Gris | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 2005040-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 30 | Non | '-40 – 80 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 2.3 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | - |
| 2287872-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 24 | Non | -40 – 130 °C | 5 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.2 mm | .64 mm, 2.3 mm, 2.8 mm | Noir | 7.5 A, 30 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | - | B |
| 2219229-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 45 | Oui | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.3 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 2287871-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 24 | Non | - | 4 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.2 mm | - | Noir | 7.5 A, 30 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B |
| 2287452-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 56 | Non | - | 6 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.2 mm, 4 mm | .64 mm | Naturel | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A |
| 2219228-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 45 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.3 mm | Marron | - | Signal | Montage panneau | - | - | - |
| 2109340-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 50 | Oui | - | 5 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.3 mm, 5 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 2-1743086-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 39 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.3 mm, 5.8 mm | Mauve | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 282369-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 20 | Non | -30 – 105 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 3.5 mm | 1.8 mm | Noir | 14 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V, 24 V | Neutre |
| 1743636-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 36 | Oui | - | 5 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 4 mm | 1.6 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 1743098-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 42 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.3 mm | Marron | - | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 1743095-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 42 | Non | '-40 – 80 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm, 4 mm | 1.1 mm | Naturel | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | - |
| 174514-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 16 | Non | -30 – 105 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 3 mm | 1 mm | Gris | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | - | - |
| 2287450-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 56 | Non | - | 6 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.2 mm, 4 mm | .64 mm | Naturel | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A |
| 1743098-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 42 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm, 4 mm | 1.01 mm, 2.28 mm | Blanc | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 1-936321-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 32 | Non | - | 4 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm | 2.28 mm, 4.8 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 1743611-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | Non | - | 4 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 3.4 mm, 6.3 mm | 1.6 mm | Naturel | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 174921-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Non | -30 – 105 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 3.5 mm | 1.8 mm | Naturel | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | - | - |
| 1743531-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 39 | Non | '-40 – 80 °C | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm | Naturel | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | - |
| 85218-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 11 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 3.5 mm, 5.25 mm | 1.7 mm, 2.8 mm | Naturel | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 1-936366-1 | PDF 3D | - | 25 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à panneau | 4 mm, 4.55 mm | 2.28 mm | Blanc | - | Signal | Montage panneau | - | - | - |
| 1-1743086-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 39 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.5 mm, 4 mm | 1.01 mm, 2.28 mm, 6.35 mm | Gris | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 936352-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 40 | Non | - | 4 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 4 mm, 6 mm | 2.3 mm, 6.3 mm | Noir | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 1-85216-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 11 | Non | - | 3 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 3.5 mm, 5.25 mm | 1.8 mm, 3 mm | Naturel | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B |
| 2109141-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 51 | Non | -40 – 105 °C | 7 | Non | Sur la borne | Fil à carte | 2.54 mm, 3.8 mm, 6.5 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 105 °C | - | A |
| 2-936195-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 76 | Non | - | 6 | Non | Intégré dans le boîtier | - | 4 mm | 2.3 mm | Gris | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |
| 936195-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 76 | Non | - | 6 | Non | Intégré dans le boîtier | - | 4 mm | 2.3 mm | Gris | - | - | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - |