Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble :
Spec 44
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Noir, Rouge
-
Matériau de l'isolant :
PVDF modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
2.23 mm [ .088 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
5,48 mm [ .216 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
2.74
-
Taille des brins (AWG):
28
-
Dimension du fil (AWG):
12
Autre
-
Origine du produit :
États-Unis
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
Bobine
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
2
-
Nombre de brins :
37
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600