Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble :
Spec 44
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Noir, Blanc
-
Matériau de l'isolant :
PVDF modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
1.42 mm [ .056 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
3,66 mm [ 0,144 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
1.83
-
Taille des brins (AWG):
29
-
Dimension du fil (AWG):
16
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Bobine
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
2
-
Nombre de brins :
19
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme