Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble :
Spec 44
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Orange, Blanc
-
Matériau de l'isolant :
PVDF modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
.64 mm [ .025 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
2.03 mm [ .08 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
1.02
-
Taille des brins (AWG):
36
-
Dimension du fil (AWG):
24
Autre
-
Origine du produit :
Royaume-Uni, États-Unis
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
2
-
Nombre de brins :
19
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600