Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Répartition de l'adhésif :
Planaire, Spirale
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Couleur principale :
Noir
-
Rapport de rétreint :
> 2:1
-
Flexibilité :
Semi-rigide
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible - corps (max) :
90 mm [ 3,543 in ]
-
Épaisseur de la paroi :
Épaisse
-
Épaisseur de paroi après rétreint (corps) (mm):
3,8
-
Diamètre de câble compatible - corps (min) :
49 mm [ 1,929 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm):
100
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm):
45
-
Longueur totale après rétreint (mm):
162
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Eau contaminée, Eau salée, Érosion, Humidité, Pluie
-
Résistant aux fluides de type :
Hydrocarbures
-
Performance en matière d'inflammabilité :
Non ignifuge
Fonctionnement/Application
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Oui
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs mécaniques
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD631.2, IEC 62329-3
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques