Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Répartition de l'adhésif :
Non revêtu uniquement
-
Type d'installation :
Clipser
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Sans
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible - corps (max) :
34 mm [ 1,338 in ]
-
Diamètre de câble compatible - corps (min) :
24 mm [ 0,944 in ]
-
Longueur totale après rétreint (mm):
70
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
25 – 50
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Silicone
-
Couleur principale :
Transparent
-
Flexibilité :
Flexible
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Eau salée, Érosion, Eau contaminée, Pluie, Humidité
-
Performance en matière d'inflammabilité :
Ignifuge
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Fonctionnement/Application
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme