Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
1 type C SPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
20500
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
6
-
Contact limitant le courant continu (A):
10
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
10
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
6
-
Courant nominal du contact (A):
6
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
60
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,176
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
6 g [ .2116 oz ]
-
Type de boîtier :
Soudage automatique résistant au flux et lavable
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,15 – 0,2
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
0 – 6
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube, Boîte et tube
Dimensions
-
Hauteur :
15 mm [ .59 in ]
-
Longueur :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Largeur :
5 mm [ .196 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
8 mm [ .315 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO2
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé