Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais à guidage forcé
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Diode rectifiée
-
Nombre de pôles du contact :
6
-
Disposition des contacts :
5A (NO) + 1B (NC)
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
2.4
-
Résistance de la bobine (Ω):
368
-
Charge de commutation du contact (Min) :
10 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2000
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
8
-
Contact limitant le courant continu (A):
8
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
8
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
8
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
24
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
1,2
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
3000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
90 g [ 3.175 oz ]
-
Type de boîtier :
Protégé contre la poussière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO2
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Connecteur
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Connecteur
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Rail DIN
Dimensions
-
Hauteur :
66.5 mm [ 2,61 in ]
-
Longueur :
87 mm [ 2.28 in ]
-
Largeur :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
5.5 mm [ .217 in ]
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 50 °C [ -13 – 122 °F ]
-
Température ambiante (max) :
50 °C [ 122 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CA et CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
-25 – 50
-
Classe de courant du contact (A):
5 – 10
-
Classe de puissance de la bobine :
1 – 1,5 W [ 2 – 3 VA ]
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
60 – 70
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
>60
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
40 – 50