Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
28
-
Courant nominal du contact (A):
1, 10
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
-
Type de montage :
Châssis
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 85
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Précision de répétition (max) :
±5%
-
Mode de fonctionnement :
Temporisation
-
Temporisation :
1 – 30 secondes
-
Type de contrôle :
Bouton
Dimensions
-
Hauteur :
113.5 mm [ 4,47 in ]
-
Longueur :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Largeur :
38.6 mm [ 1.52 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais temporisé
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme