Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de serre-câble :
Standard
-
Résistance à la traction (Newton):
82
-
Résistance à la traction (lbf):
18.5
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
-
Matériau :
Polyamide 6.6 GF
Dimensions
-
Diamètres des faisceaux de câbles compatibles :
21 mm [ 0,82 in ]
-
Longueur :
98 mm [ 3.9 in ]
-
Largeur :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Épaisseur du produit :
1 mm [ .039 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1000