Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
1300
-
Charge de commutation du contact (min) :
1 000 mA à 5 V CC
-
Tension nominale du contact (VDC):
12
-
Limite courant de coupure contact (A):
70
-
Tension nominale de bobine (VDC):
12
-
Résistance de bobine (Ω):
25
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
500
-
Courant limite commutation contact (A):
300
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
500
-
Courant nominal (85 °C) (A):
70
-
Limite courant en continu (A):
80
-
Limite courant contact durée courte (A):
300
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
35 g [ 1.2 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Alliage d'argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Bornes de raccordement rapide
-
Type de connexion :
Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Fiche femelle
Dimensions
-
Hauteur du produit :
25.3 mm [ .99 in ]
-
Longueur du produit :
27.8 mm [ 1.094 in ]
-
Largeur du produit :
27.8 mm [ 1.094 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Bistable
-
Type de réseau :
CC
Autre
-
Courant admissible contact (A):
>50
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
1500
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
0 – 500
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
105 – 125
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30