Caractéristiques du type de produit
-
Type de serre-câble :
Montage avec vis
-
Résistance à la traction (Newton):
534
-
Résistance à la traction (lbf):
120
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Nylon
Dimensions
-
Diamètres des faisceaux de câbles compatibles :
101,6 mm [ 4 in ]
-
Longueur :
413 mm [ 16.25 in ]
-
Largeur :
7.8 mm [ .307 in ]
-
Épaisseur du produit :
2.03 mm [ .08 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
50