Autre
-
Utilisation :
Boîte remplie de PowerGel pour épissures en ligne souterraines et aériennes BT.
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Garniture :
PowerGel
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type de joint pour câbles :
Gel
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Type de produit :
Prolongateur
-
Type de blindage du câble :
En ligne
-
Type de fermeture :
Encliquetable
Dimensions
-
Longueur (installé) :
108 mm [ 4.25 in ]
-
Largeur (installée) :
51 mm [ 2 in ]
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
50 – 150
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2 – 4/0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
18
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Érosion, Pluie, Protection contre l'humidité, Hydrofuge, Auto-étanche, Humidité
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 90
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
ANSI C119.1
Fonctionnement/Application
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs mécaniques
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils principaux (max) :
1