Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Toronnage du conducteur :
Standard
-
Matériau de l'isolant :
Polyalkylène extrudé, réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base) :
Vert
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
0,84 mm [ 0,033 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Dimension du fil (mm²):
.52
Autre
-
Origine du produit :
Royaume-Uni
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Construction spéciale
-
Type de paroi :
Double paroi
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 44A
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
'-65 – 150
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600