Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
17.8
-
Impédance (Ω):
75
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.081
-
Diamètres du conducteur :
.38 mm [ .015 in ]
-
Diamètre du diélectrique du câble :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
3.53 mm [ .139 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
28
Autre
-
Matériau diélectrique :
Rayfoam L
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Couleur du câble :
Noir
-
Matériau du conducteur :
Cuivre haute résistance plaqué argent
-
Matériau de la gaine :
Thermorad S
-
Type de blindage :
Double
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Rond tressé
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
76
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Cheminax
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]