Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Rond tressé
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
27.5
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
74
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Couleur du câble :
Noir
-
Matériau du conducteur :
Acier recouvert de cuivre étamé
-
Type de blindage :
Simple
-
Matériau de la gaine :
Thermorad S
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.05
-
Diamètre du diélectrique du câble :
.79 mm [ .031 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diamètres du conducteur :
0,32 mm [ 0,013 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
30
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Coaxial
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 115 °C [ -67 – 239 °F ]
Autre
-
Origine du produit :
États-Unis
-
Matériau diélectrique :
Rayfoam L