Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Rond tressé
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
13.5
-
Impédance (Ω):
95
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
79
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Argent
-
Couleur du câble :
Blanc
-
Matériau du conducteur :
Acier recouvert de cuivre argenté
-
Type de blindage :
Simple
-
Matériau de la gaine :
Thermorad S
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.1021
-
Diamètre du diélectrique du câble :
2.77 mm [ .109 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Diamètres du conducteur :
0,42 mm [ .017 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
27
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Coaxial
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 115 °C [ -67 – 239 °F ]
Autre
-
Origine du produit :
États-Unis, Royaume-Uni
-
Matériau diélectrique :
Rayfoam L