Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Rond tressé
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/ft):
18.3
-
Impédance (Ω):
75
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
74
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Couleur du câble :
Noir
-
Matériau du conducteur :
Cuivre haute résistance plaqué argent
-
Matériau de la gaine :
Thermorad
-
Type de blindage :
Simple
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.05
-
Diamètres du conducteur :
.3 mm [ .012 in ]
-
Diamètre du diélectrique du câble :
1.35 mm [ .053 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
2,29 mm [ .09 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
30
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Cheminax
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Autre
-
Matériau diélectrique :
Rayfoam L