Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Accessoires perche isolante, Capot isolé
-
Type d'installation :
Installation sous tension, Cale
Autre
-
Couleur de cartouche nécessaire :
Rouge
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
32 – 212
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 25