Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Kit de connecteurs
-
Taille du boîtier :
3
-
Étanchéifiable :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Type de libération :
Devant
Caractéristiques du corps
-
Finition du boîtier :
Chromate classe 1A conformément à MIL-STD-5541
Fonctionnalités de contact
-
Code de disposition des contacts (Module C) :
13C2
-
Code de disposition des contacts (Module D) :
Vierge (factice)
-
Code de disposition des contacts (Module B) :
C4
-
Code de disposition des contacts (Module F) :
100
-
Code de disposition des contacts (Module A) :
C4
-
Code de disposition des contacts (Module E) :
150
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Écrou à sertir
-
Type de montage :
Montage sur carte