Ce type de connecteur est conçu pour augmenter les débits de données et diminuer la montée du signal, offrant une transmission haute vitesse plus fiable avec une plus grande clarté. Notre gamme de connecteurs de fond de panier comprend des interconnexions hautes performances à angle droit, coplanaires et mezzanine, utilisées pour accoupler des cartes de circuit imprimé. Les ingénieurs de TE utilisent des outils 3D sophistiqués pour développer des connecteurs et une empreinte précis grâce à la performance de modèles - avant la production. Nos interconnexions de fond de panier peuvent transmettre de 6,25 à 56 G/ps. Nos connecteurs Eurocard intègrent les avantages de conception internationalement reconnus des connecteurs à deux pièces DIN 41612 et IEC 60603-2. Cela assure l’intégrité du signal (SI) et des performances électriques élevées. Les systèmes de bus communs incluent STE Bus, CIMBUS, FUTUREBUS, VMEBus, MULTIBUS (II), NUBUS, VXi Bus et VME 64X.
Solutions de couplage des PCB
Dans les trains à grande vitesse et les commandes industrielles, ainsi que dans les systèmes de stockage et de commutation des centres de données, nos connecteurs Eurocard fournissent des boîtiers polarisés ignifugés pour protéger les connexions dans des environnements difficiles. Dans les systèmes de stockage et de commutation de centres de données, nos connecteurs STRADA Whisper transfèrent des données à 25 G/ps, avec une évolutivité inégalée jusqu’à 56 Gbit/s. Dans les interrupteurs et routeurs de centre de données, nos connecteurs de fond de panier Z-PACK Slim UHD accélèrent la transmission dans le plus petit encombrement possible, ce qui libère de l’espace sur le PCB. Nos connecteurs de fond de panier haute vitesse offrent aux concepteurs de systèmes la flexibilité nécessaire pour résoudre des problèmes de performance spécifiques.