Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble :
Spec 55
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Bleu, Blanc
-
Matériau de l'isolant :
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètres du conducteur (in):
.045
-
Diamètre extérieur du câble :
0,06 mm [ .127 in ]
-
Taille des brins (AWG):
30
-
Dimension du fil (AWG):
18
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme