Blanc, Bleu
-
Matériau de l'isolant :
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’argent
Dimensions
-
Diamètres du conducteur (in):
.066
-
Diamètre extérieur du câble :
.09 mm [ .172 in ]
-
Taille des brins (AWG):
27
-
Dimension du fil (AWG):
14
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Type de câble :
Spec 55