Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Type de câble :
Spec 55
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Noir, Rouge
-
Matériau de l'isolant :
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent
Dimensions
-
Diamètres du conducteur (in):
0,018
-
Diamètre extérieur du câble :
0,04 mm [ .064 in ]
-
Taille des brins (AWG):
38
-
Dimension du fil (AWG):
26
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins :
19
-
Nombre de paires :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme