Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Sans lien avec le caractère ovale de la conduite :
Oui
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fonctionnement/Application
-
Systèmes de goulottes :
Plastique, Béton, Acier
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
Conditions d’utilisation
-
Conditions d'installation :
Sec, Humide
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Amériques
Dimensions
-
Diamètre admissible du câble au niveau du diamètre intérieur de la gaine (mm):
120-160 à 180.0 mm, 60-139 à 160.0 mm, 115-155 à 175.0 mm, 110-150 à 170.0 mm, 60-134 à 155.0 mm, 105-145 à 165.0 mm, 60-129 à 150.0 mm, 60-107 à 130.0 mm, 60-100 à 125.0 mm, 60-118 à 140.0 mm, 60-112 à 135.0 mm, 60-123 à 145.0 mm