Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
2
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe B
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
125
-
Résistance de la bobine (Ω):
1150
-
Charge de commutation du contact (Min) :
1 A à 12 V
-
Courant nominal du contact (A):
20
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
48
-
Tension nominale du contact (VAC):
600
-
Tension nominale du contact (VDC):
125
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
2
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
2000
Fonctionnalités de contact
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Vis 8-32
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Vis 6-32
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Trou de montage
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Dimensions
-
Hauteur :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Longueur :
85.73 mm [ 3.37 in ]
-
Largeur :
63,8 mm [ 2.51 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 80 °C [ -67 – 176 °F ]
-
Température ambiante (max) :
80 °C [ 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Classe de puissance de la bobine (W):
1,5 – 2
-
Classe de courant du contact (A):
20 – 30