Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais :
Contacts auxiliaires, Suppression de la force électromotrice arrière
-
Particularités de la bobine :
Diode de suppression de bobine
-
Disposition des contacts :
1 type X SPST-NC-DB
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
290
-
Courant nominal du contact (A):
50
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
28
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Placage de la cosse :
Étain-plomb
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes de raccordement
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes de raccordement
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-70 – 125 °C [ -94 – 257 °F ]
-
Température ambiante (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance aux chocs :
50 G, 11 ms
-
Résistance aux vibrations :
20G's, 75 – 3000Hz
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Polarisé, monostable