Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form A (SPST-NO)
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire :
Aucun
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
500
-
Résistance de la bobine (Ω):
3.14
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
36
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
900
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
M8 x 1,25
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Connecteur
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Châssis
-
Couple (principal) (in-lbs):
80 – 100
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22
-
Dimension du fil (mm²):
.34
-
Longueur du fil de bobine :
390 mm [ 15.3 in ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Individu