Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur haute tension
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
2
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire :
2 Form C, SPDT
-
Disposition des contacts :
2 types X DPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
600
-
Résistance de la bobine (Ω):
98
-
Courant nominal du contact (A):
300
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
32
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire :
Sub-D
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
M6 x 1 femelle
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
D-Sub
Fixation mécanique
-
Couple (principal) (in-lbs):
80
-
Type de montage :
Montage sur châssis
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22
-
Dimension du fil (mm²):
.34
-
Longueur du fil de bobine :
127 mm [ 5 in ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Individu