Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Huile lubrifiante, Fluide hydraulique, Eau, Essence
-
Couleur principale :
Jaune
-
Rapport de rétreint :
2:1
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité :
Flexible
Caractéristiques du type de produit
-
Tubing Product Type :
Heat Shrink Tubing
-
Type de paroi :
Paroi unique
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
.4 mm [ .016 in ]
-
Longueur :
25 mm [ .984 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
1 mm [ .039 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
19 mm [ .748 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
38 mm [ 1.496 in ]
-
Gamme des tailles de gaines :
19 – 38 mm [ .748 – 1.496 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
95
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 135
-
Température de rétreint (°C):
121
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble, Abrasion
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
Chine, République tchèque
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme