Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Jaune
-
Flexibilité :
Flexible
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Rapport de rétreint :
3:1
-
Type de fluide :
Huile lubrifiante, Essence, Fluide hydraulique
Dimensions
-
Gamme des tailles de gaines :
1 – 3 mm [ .039 – .118 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
3 mm [ .118 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint :
1 mm [ .039 in ]
-
Longueur :
5 mm [ .197 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
.1 mm [ .003 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
.55 mm [ .022 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 135
-
Température de rétreint (°C):
120
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Propriétés de résistance :
Protection anti-éclaboussures
-
Température de rétreint minimale (°C):
80
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Serre-câble, Dommages mécaniques, Abrasion, Fluides
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
République tchèque