Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
50
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau du blindage :
Acier carbone
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Matériau utilisé pour le processus d'assemblage :
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
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
.76
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.6 mm [ .023 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.48 mm [ .018 in ]
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau :
Montage arrière
-
Diamètre du trou de montage :
3.25 mm [ .128 in ]
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou de caution
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Matériau de placage du dispositif d'assemblage :
Étain sur nickel
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester
-
Axe central (pas) :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
4.06 mm [ .16 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
7