Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Huile lubrifiante, Gazole, Antigel, Fluide hydraulique, Acide sulfurique, Eau, Essence
-
Couleur principale :
Noir
-
Rapport de rétreint :
2:1
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité :
Très flexible
Caractéristiques du type de produit
-
Tubing Product Type :
Heat Shrink Tubing
-
Type de paroi :
Paroi unique
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
.15 mm [ .006 in ]
-
Longueur :
100 mm [ 3.937 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
9.5 mm [ .375 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
19 mm [ .748 in ]
-
Gamme des tailles de gaines :
9.5 – 19 mm [ .375 – .748 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
65
-
Type d'inflammabilité :
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 125
-
Température de rétreint (°C):
110
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Dommages mécaniques
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
République tchèque
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme