Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Huile lubrifiante, Carburant d’aviation, Carburant C ASTM, Gazole, Fluide hydraulique, Huile ASTM
-
Couleur principale :
Noir
-
Rapport de rétreint :
4:1
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée, Polyoléfine réticulée
-
Flexibilité :
Semi-rigide
Caractéristiques du type de produit
-
Tubing Product Type :
Heat Shrink Tubing
-
Type de paroi :
Double paroi
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
1.52 mm [ .06 in ]
-
Longueur :
27 mm [ 1.063 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
1.52 mm [ .06 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
7.62 mm [ .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
125
-
Propriétés de résistance :
Humidité, Protection contre l’immersion
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 150
-
Température de rétreint (°C):
135
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Dommages mécaniques, Vibration, Serre-câble, Fluides, Abrasion
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
Chine, République tchèque
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme