Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
50
-
Nombre de lignes :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Palladium nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or, Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
30
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement (in):
.18
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.5 mm [ .019 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.25 mm [ .01 in ]
Fixation mécanique
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrous à vis
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Matériau de la fonction de montage :
Thermoplastique
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester
-
Ligne médiane (niveau) :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
1.57, 2.36, 3.18
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in):
.062, .093, .125
-
Espacement de ligne à ligne :
4.3 mm [ .169 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
60