Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD629.1-S2
Fonctionnement/Application
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Oui
-
Type de produit :
Adaptateur T
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amériques
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid
-
Série :
630A
-
Avec blindage :
Non blindé
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24, ≤ 12
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
21,5 – 28
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
70 – 150, 25 – 70
Fonctionnalités de configuration