Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Utilisation :
Joints/Épissures
-
Instructions d'installation :
Finnois
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Matière :
Polyoléfine réticulée
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Type de produit :
Raccord en ligne basse tension
Dimensions
-
Type de connexion de câble :
Connecteur à serrage mécanique
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
95 – 240
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50393
Fonctionnement/Application
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
0,6/1
Fonctionnalités de configuration