Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type d'installation :
Power Gel
-
Type de produit :
Kit de connexion de moteur
-
Type de fermeture :
Encliquetable
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-flexible
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Pince à capuchon moulé
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
1,5 – 5
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
5
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
1,5
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Auto-étanchéité, Humidité
-
Résistant aux fluides de type :
Acide sulfurique, huile moteur, Hydroxyde de sodium, Transformateur rempli d'huile
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs ou les dommages mécaniques, Résistant à l’abrasion (2040 gm wt, 4 000 cycles, perte d’épaisseur maximale de 5 %)
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
ANSI C119.1, UL
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Utilisation :
Bouchon rempli de PowerGel pour les connexions de câble moteur et d’épissure de bras de réactance
-
Instructions d'installation :
Anglais