Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Carburant d’aviation, Eau, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Liquide de dégivrage
-
Couleur principale :
Transparent
-
Rapport de rétreint :
2:1
-
Matériau :
Fluoropolymère réticulé
-
Flexibilité :
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
.08 mm [ .003 in ]
-
Longueur :
50 mm [ 1.96 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
.3 mm [ .012 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
4.8 mm [ .187 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
9.5 mm [ .375 in ]
-
Gamme des tailles de gaines :
4.8 – 9.5 mm [ .187 – .375 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
125
-
Type d'inflammabilité :
Hautement ignifugé
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 150
-
Température de rétreint (°C):
150
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Dommages mécaniques
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
République tchèque