Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Caractéristiques de résistance (max) :
24.7 Ω/1 000 pi à 68 °F
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Dimensions
-
Épaisseur de l'isolant :
.13 mm [ .005 in ]
-
Diamètres du conducteur :
1.05 – 1.08 mm [ .041 – .043 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
1,65 – 1,75 mm [ 0,065 – 0,069 in ]
-
Poids (nominal) (kg/km):
9,53
-
Taille des brins (AWG):
31
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Dimension du fil (mm²):
.75
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Primaire, Multibrin
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
19
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
FlexLite DW
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 125
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polyalkylène modifié, réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé
-
Couleur du fil (base) :
Bleu
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme