Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe B
-
Nombre de pôles du contact :
2
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
100
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
2.9
-
Résistance de la bobine (Ω):
7200
-
Charge de commutation du contact (Min) :
300 mA à 12 V
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2200
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1200
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
15
-
Contact limitant le courant continu (A):
15
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
15
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
15
-
Courant nominal du contact (A):
15
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
240
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
2200
Caractéristiques du corps
-
Poids :
85 g [ 2.988 oz ]
-
Type de boîtier :
Protégé contre la poussière
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
-
Plage de température de fonctionnement :
-45 – 55 °C [ '-49 – 131 °F ]
-
Température ambiante (max) :
55 °C [ 131 °F ]
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de puissance de la bobine (VA):
2 – 3
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
40 – 50
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
35 – 40
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Dimensions
-
Hauteur :
49,2 mm [ 1.93 in ]
-
Longueur :
38.89 mm [ 1.53 in ]
-
Largeur :
35.71 mm [ 1.4 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgCdO
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CA
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes de raccordement rapide
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes de raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau et support