Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension d'entrée (VDC):
3.8 – 32
-
Tension nominale de sortie (Vrms):
250
-
Courant nominal du contact (A):
10
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Bornes
-
Type de borne :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Trou de montage
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Dimensions
-
Longueur :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Largeur :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Hauteur :
22.9 mm [ .889 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 95 °C [ -67 – 203 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance aux chocs :
100 G, 6 ms
-
Type de courant de sortie :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau/boîte