Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur haute tension
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais :
Commutation de puissance, Non évalué pour les RF
-
Disposition des contacts :
2 types X DPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
600
-
Résistance de la bobine (Ω):
98
-
Courant nominal du contact (A):
300
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
28 – 32
-
Tension nominale du contact (VDC):
12 – 600
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes filetées
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Câbles suspendus
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Collerette avec trous de montage
-
Type de montage :
Montage sur châssis
Fonctionnement/Application