Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Accessoires perche isolante, Capot isolé
-
Type d'installation :
Installation sous tension, Cale
-
Catégorie de taille :
B
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 500
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium) (mm²):
21,2, 13,3
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium) (AWG/kcmil):
6 – 6, 4 – 4
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²):
85, 67,4
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (AWG/kcmil):
3/0 – 3/0, 2/0 – 2/0
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
-40 – 392
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Connexions de transmission et de distribution de réseaux aériens
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
RUS
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Chine
Autre
-
Couleur de cartouche nécessaire :
Bleu