Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Accessoires perche isolante
-
Type d'installation :
Installation sous tension, Cale
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 500
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Cuivre
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (mm²):
21,2 – 33,6, 13,3 – 21,2
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (AWG/kcmil):
4 – 2, 6 – 4
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²):
53,5, 33,6
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (AWG/kcmil):
1/0 – 1/0, 2 – 2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
-40 – 392
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Autre
-
Couleur de cartouche nécessaire :
Rouge