Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Répartition de l'adhésif :
Non revêtu uniquement
-
Type d'installation :
Appliqué à froid
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Sans
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Rond
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Élastomère thermoplastique (TPE)
-
Couleur principale :
Noir
-
Flexibilité :
Flexible
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Fonctionnement/Application
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs ou les dommages mécaniques
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible - corps (max) :
8,5 mm [ 0,334 in ]
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
1,5 – 4
-
Diamètre de câble compatible - dérivation (max) :
2,8 mm [ 0,11 in ]
-
Longueur des dérivations :
14 mm [ .551 in ]
-
Longueur totale :
40 mm [ 1.574 in ]
-
Longueur du corps :
24 mm [ .944 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sorties et dérivations :
3
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme